System obsługowy do małych nośników ładunku
![](/fileadmin/_processed_/b/8/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114187__SALL__AIN__V2_e65f9396de.png)
W obszarze logistyki wewnętrznej stosuje się wiele małych nośników ładunku (KLT) według standardu VDA. Wyzwaniem dla klienta było delikatne chwytanie różnych rodzajów KLT z takich materiałów jak karton, tworzywo sztuczne czy pianka polistyrenowa z zachowaniem możliwości monitorowania transportu i utrzymania wymaganego czasu taktowania.
Standardowe rozwiązanie firmy Zimmer Group dla wyjścia w dolnym obszarze umożliwiło układanie na paletach różnych rodzajów KLT z kartonu, tworzywa sztucznego i pianki polistyrenowej. Odpowiednie czujniki rozpoznają aktualny format produktu i monitorują bezpieczną pozycję podczas transportu. Dzięki połączeniu serwoelektrycznych i pneumatycznych napędów można realizować najkrótsze czasy taktowania i uzyskiwać siły chwytania dostosowane do obrabianych elementów. Zabezpieczenie obrabianego elementu w wyniku zabezpieczenia pozycji i utrzymania siły zapobiega utracie obrabianych elementów również w przypadku awarii.
- IP40
- Pneumatyczne
- Regulowana siła chwytania
- Napęd serwomotoru AC
- Chwyt od zewnątrz
Rodzaj napędu | PNEUELE |
Maks. siła chwytania | 3800 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
Skok maks. | 250 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 110 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 25 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 40 [°C] |